Capac de protecţie PVC negru 29056-05-08
- Pentru țevi rotunde
- Protecție ascuțită a marginilor
- Stabil la UV
Unitatea de vânzare
0,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Capac de protecţie
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Materialul
corpului de bază
PVC
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametru
7,9-8,5
L=lungime
11
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din PVC moale.
Version
Corp de bază negru.
Note
Duritate Shore 92 A.
UV-stabil.
ØD = Diametrul exterior al tuburilor pe care se potrivește capacul respectiv.
UV-stabil.
ØD = Diametrul exterior al tuburilor pe care se potrivește capacul respectiv.
Application
Capacele servesc drept protecție împotriva marginilor ascuțite la țevi.
Temperature range
Atunci când este expus la frig, rezistent la aproximativ -15 °C.
Assembly
Încălzirea ușoară la aproximativ 40°C simplifică asamblarea, crește aderența și permite compensarea toleranțelor mai mari ale țevilor.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.