Dop de etanșare Polietilenă negru 29056-000450830
- Pentru țevi rotunde și pătrate
- Pentru podele sensibile și dure
- Închiderea capetelor țevilor
Unitatea de vânzare
0,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dop de etanșare
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Formă
A
Tipul de formă
rotund
Materialul
corpului de bază
Polietilenă
Culoarea
corpului de bază
negru
D=Diametru
45
H=înălțime
5
L=lungime
11,5
Potrivit pentru
Ø45x0,8-3
UNSPSC Code
27111706
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
Corp de bază din polietilenă.
Version
Corp de bază negru.
Note
*Articolul are distorsiuni longitudinale din cauza comportamentului materialului și a geometriei - foarte potrivit pentru elementele culisante și suporturi pentru picioare.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Numărul de lamele per dop variază între 2-4 lamele.
Informațiile după denumirea țevilor potrivite din tabel, la ID se referă la grosimea peretelui țevilor.
Lamelele sunt închise sau întrerupte. Din motive de producție, turnarea reziduală se poate extinde dincolo de lungimea arborelui.
Numărul de lamele per dop variază între 2-4 lamele.
Informațiile după denumirea țevilor potrivite din tabel, la ID se referă la grosimea peretelui țevilor.
Application
Dopurile de închidere sunt utilizate ca protecție a marginilor sau pentru închiderea capetelor țevilor.
Assembly
Acestea pot fi montate prin apăsarea manuală sau prin lovirea cu un ciocan cu capul moale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.