Manșon de reducție termoplastic negru 29040-13025
- Pentru fixarea tuburilor mai mici
- Posibilitate de conversie de la tuburi pătrate la tuburi rotunde
- Material: termoplastic
Unitatea de vânzare
2,86 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de reducție
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
A=diametru interior
25,5
B
30,3
L
45
Potrivit pentru
29002 / 29004 / 29008 / 290
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
Termoplastic.
Version
negru.
Note
Prin utilizarea de manșoane de reducție, țevile mai mici pot fi fixate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.