Manșon de reducție termoplastic negru 29042-11810
- Pentru fixarea tuburilor mai mici
- Posibilitate de conversie de la tuburi rotunde la tuburi pătrate
- Material: termoplastic
Unitatea de vânzare
1,07 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Manșon de reducție
Varianta 2
pentru țevi pătrate
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
A=diametru interior
10,25
B=Diametrul exterior
18
C
2,5
D
11,9
E
2,4
L
30
Potrivit pentru
29000 / 29004 / 29006 / 290
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
Termoplastic.
Version
negru.
Note
Prin utilizarea de manșoane de reducție, țevile mai mici pot fi fixate sau transformate din țevi rotunde în țevi pătrate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.