text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manșon de reducție
Varianta 2
pentru țevi rotunde
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
A=diametru interior
14,25
B=Diametrul exterior
18
C
2,5
D
11,9
E
2,4
L
30
Potrivit pentru
29000 / 29004 / 29006 / 290
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
Termoplastic.
Version
negru.
Note
Prin utilizarea de manșoane de reducție, țevile mai mici pot fi fixate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem