text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Țeavă rotundă
Varianta 1
cu canelură
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
B=lățime
3,5
D=Diametru
30
L=lungime
1000
B1
22
B2
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
Aluminiu.
Version
Eloxat în culori naturale.
On request
Alte lungimi (L max = 6000 mm).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem