Țeavă rotundă cu canelură aluminiu eloxat 29050-05-0230X500
- Tub din aluminiu cu 4 caneluri
- Potrivit pentru siguranță la răsucire
Unitatea de vânzare
10,51 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Țeavă rotundă
Varianta 1
cu canelură
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
B=lățime
3,5
D=Diametru
30
L=lungime
500
B1
22
B2
2
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
Aluminiu.
Version
Eloxat în culori naturale.
On request
Alte lungimi (L max = 6000 mm).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.