Clemă cu flanșă pentru unitate liniară, pătrată aluminiu eloxat 29104-13-40
- Aluminiu extrudat
- Moment de încărcare ridicat
- Suprafață anodizată de înaltă calitate
Unitatea de vânzare
29,72 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă cu flanșă
Varianta 1
pentru unitate liniară, pătrată
Varianta 2
Tip EV
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
A
40,3
C
28
D
56
L
18
M
68
P
54
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu extrudat.
Version
anodizat.
Note
Clemele cu flanșă sunt utilizate pentru fixarea unităților liniare (29105).
Accessory
Unități liniare, din aluminiu, formă pătrată 29104.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.