text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu flanșă
Varianta 1
pentru unitate liniară, pătrată
Varianta 2
Tip EV
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
A
50,4
C
35
D
70
L
20
M
85
P
67
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu extrudat.
Version
anodizat.
Note
Clemele cu flanșă sunt utilizate pentru fixarea unităților liniare (29105).
Accessory
Unități liniare, din aluminiu, formă pătrată 29104.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem