text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu flanșă
Varianta 1
pentru unitate liniară
Varianta 2
tip E
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
A
40,2
C
28
D
56
L
18
M
68
P
54
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu extrudat.
Version
anodizat.
Note
Clemele cu flanșă sunt utilizate pentru fixarea unităților liniare (29105).
Accessory
Unități liniare 29105.
Unități liniare din oțel inoxidabil 29105.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem