text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
Piesă transversală
Varianta 2
pentru unitate liniară
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat
A=diametru interior
50
Tip=diametru interior
50
B
154
C
70
M
54
V1
M10x35
V2
M10x35
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
Aluminiu turnat.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
vopsit în câmp electrostatic în negru.
Șurub cilindric și piuliță hexagonală zincate.
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought