text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
cu flanșă
Varianta 2
pentru unitate liniară
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
electrolit lustruit
Tip=diametru interior
40
A
80
B
80
C
80
Corp bază cheie din oțel
1.4308
D
9
M1
42
M2
60
M3
60
UNSPSC Code
31161513
V1
M10x35
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
Turnare de investiții din oțel inoxidabil 1.4308.

Șuruburi, oțel inoxidabil A2.

Version
lustruit electrochimic
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem