Conector de țeavă Piesă transversală oțel inoxidabil electrolit lustruit 29120-13030
- Element de construcție pentru o unitate liniară
- Variantă: oțel inoxidabil
- La cerere: Pârghie de prindere pentru fixare
Unitatea de vânzare
104,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Conector de țeavă
Varianta 1
Piesă transversală
Varianta 2
pentru unitate liniară
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
electrolit lustruit
A=diametru interior
30
Tip=diametru interior
30
B
92
C
32,4
Corp bază cheie din oțel
1.4308
M
33
UNSPSC Code
31161513
V1
M8x30
V2
M8x30
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
Turnare de investiții din oțel inoxidabil 1.4308.
Șuruburi, oțel inoxidabil A2.
Version
lustruit electrochimic
On request
Pârghie de strângere pentru fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.