text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu lagăr de alunecare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel
B=Diametru
30
L=lungime
500
Tip E=Diametru exterior
30
Arbore
Tr 14x3
Arbore cu rulment simplu [Nm]
0,45
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cursă S
300
D1
8 h8
F
800
Fus cu rulment cu bile [Nm]
0,35
Fx 500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx Nm
6
My Nm
15
Mz Nm
15
P1 cheie DIN 6885
2 x 2 x 20
Pas arbore în mm
3
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Descriere

Material, version

Tub de precizie conform DIN EN 10305, oțel inoxidabil 1.4301.

Pentru tipul E 18 din oțel galvanizat.

Ax filetat trapezoidal, din oțel, cu filet pe dreapta, laminat.

Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.
On request
Filet pe stânga, design din oțel inoxidabil, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghiduri 29120, 29125, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem