Unitate liniară cu rulment cu bilă oțel inoxidabil 29105-300101X300
- Unitate liniară pentru sarcini de reglare simple și foarte dinamice
- Pentru forțe de împingere axiale ridicate
- Precizie ridicată
- Arbore protejat de murdărie printr-un sistem special de lamele de etanșare
Unitatea de vânzare
242,83 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel
B=Diametru
30
L=lungime
300
Tip E=Diametru exterior
30
Arbore
Tr 14x3
Arbore cu
rulment simplu [Nm]
0,45
Corp bază cheie din oțel
1.4301
Cursă
S
100
D1
8 h8
F
800
Fus cu
rulment cu bile [Nm]
0,35
Fx
500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx
Nm
6
My
Nm
15
Mz
Nm
15
P1
cheie
DIN 6885
2 x 2 x 20
Pas arbore
în mm
3
UNSPSC Code
31171503
V1
M4x8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material, version
Tub de precizie conform DIN EN 10305, oțel inoxidabil 1.4301.
Pentru tipul E 18 din oțel galvanizat.
Ax filetat trapezoidal, din oțel, cu filet pe dreapta, laminat.
Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.
On request
Filet pe stânga, design din oțel inoxidabil, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghiduri 29120, 29125, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.