Unitate liniară cu rulment cu bilă oțel zincat 29105-180101X300
- Unitate liniară pentru sarcini de reglare simple și foarte dinamice
- Pentru forțe de împingere axiale ridicate
- Precizie ridicată
- Arbore protejat de murdărie printr-un sistem special de lamele de etanșare
Unitatea de vânzare
200,54 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Unitate liniară
Varianta 1
cu rulment cu bilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat
Materialul
componentei
oțel
B=Diametru
18
L=lungime
300
Tip E=Diametru exterior
18
Arbore
Tr 10x2
Cursă
S
145
D1
6 h9
F
400
Fus cu
rulment cu bile [Nm]
0,20
Fx
500
400
I
0,22
Iy
0,22
Iz
0,27
J
24
L1
17
L2
77,5
M
18
Mx
Nm
1,5
My
Nm
4
Mz
Nm
4
P1
cheie
DIN 6885
2 x 2 x 12
Pas arbore
în mm
2
UNSPSC Code
31171503
V1
M3x5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descriere
Material, version
Tub de precizie conform DIN EN 10305, oțel inoxidabil 1.4301.
Pentru tipul E 18 din oțel galvanizat.
Ax filetat trapezoidal, din oțel, cu filet pe dreapta, laminat.
Note
Gamă de viteză medie, cu autoblocare.
On request
Filet pe stânga, design din oțel inoxidabil, 2 știfturi de antrenare, curse suplimentare sau roți de mână.
Function principle
O mișcare de rotație a axului filetat este transformată într-o mișcare de ieșire liniară a căruciorului de ghidare.
Accessory
- Ghiduri 29120, 29125, 29130, 29135
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
- Piese de prindere ale sistemului de racordare a conductelor
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.