Colțar de fixare cu canelură T Fontă cenușie 01250-5005501
- Element de bază pentru structura sistemului
- Suprafața de prindere și de referință prelucrată cu precizie
- GJL 250 călită puțin tensionată
Sales unit
4.401,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with T-slot
Main
material
grey cast iron
B=Width
315
H=Height
550
L=Length
500
A
100
H1
75
L1
360
S
70
S1
35
T-slot
18
UNSPSC Code
31161513
X
35
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 250 călită.
On request
Alte lățimi ale canelurii.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.