text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main material
GJL300
B=Width
220
D1=Thread
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
300
L=Length
300
N1=No. of grid holes
30
NB= No. across
4
NL=No. lengthwise
5
B2
90
B3
100
H1
30
H2
75
L2
250
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Aceste colțare de fixare cu găuri de grilă oferă o modalitate rapidă și economică de a configura prinderea piesei de lucru cu elemente de fixare standardizate. Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o alocare definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought