Colțar de fixare cu orificii ale grilei GJL300 01251-212402840
- Element de bază pentru structura sistemului
- Bucșe de trecere și filetate călite
- Distanța dintre grile 50 mm
- Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie
- Compatibil cu elementele de bază cu găuri pentru grilă
Sales unit
1.898,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle plate
Version 1
with grid holes
Version 2
single sided
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
280
D1=Thread
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
400
L=Length
400
N1=No. of
grid holes
56
NB=
No. across
6
NL=No.
lengthwise
7
B2
90
B3
160
H1
30
H2
75
L2
320
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța dintre grile 50 ±0,02 mm.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Aceste colțare de fixare cu găuri de grilă oferă o modalitate rapidă și economică de a configura prinderea piesei de lucru cu elemente de fixare standardizate. Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o alocare definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru poziționarea și fixarea pieselor de lucru și a dispozitivelor de fixare pe verticală. Aceste colțare de fixare cu găuri de grilă oferă o modalitate rapidă și economică de a configura prinderea piesei de lucru cu elemente de fixare standardizate. Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o alocare definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.