Clamping tower 3-sided GJL250 01857-10-138092004070
Sales unit
18.963,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping tower
Version 1
3-sided
Version 2
with zero point clamping modules
Main
material
GJL250
Component
material
mild steel
Surface finish
component
hardened and ground
G1=THREAD
M16
G2=Thread
M16
G=Thread
M12
L=Length
400
B
270
B1
111
B2
30
B3
11
B4
100
B5
160
B6
80
B7
150
B8
55
D
50
D1
20
D2
25
H
713
H1
748,5
H2
190
H3
200
H4
40
H5
5,5
H6
18
L1
277
L2
150
L3
50
L4
100
L5
160
L6
80
L7
250
L8
25
Retraction force
with turbo
kN
24
UNSPSC Code
31000000
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Turnuri de extensie cu 3 fețe cu module de strângere UNILOCK integrate EFM 138. Cu ajutorul modulelor de strângere integrate, dispozitivele de strângere și dispozitivele de fixare pot fi fixate sau schimbate pe turnul de extensie în cel mai scurt timp posibil. Prin urmare, timpii de instalare pot fi reduși, iar timpii de funcționare ai mașinii pot crește.
Material
Turn de extensie GJL 250.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Modul de strângere din oțel de cimentare.
Version
Turn de extensie cu suprafețe de extensie prelucrate cu precizie.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Modul de strângere pentru suprafețe funcționale, călite și rectificate.
Note
Turnurile de extensie cu 3 fețe sunt adaptate la mesele de mașină pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Modulele de strângere sunt activate central prin intermediul unei conexiuni pneumatice.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Modulele de strângere sunt activate central prin intermediul unei conexiuni pneumatice.
Forțele de strângere ridicate sunt generate de ansamblul de arcuri integrat (unitatea este fixată fără presiune).
Procesul de eliberare este unul pneumatic.
Cu bolțurile de pretensionare UNLOCK în combinație cu șuruburile de fixare M10, M12, M16 sunt posibile următoarele forțe de strângere:
- forță de strângere (M10) 35.000 N/modul
- forță de strângere (M12) 50.000 N/modul
- forță de strângere (M16) 75.000 N/modul
Forță de strângere cu șurub cilindric DIN EN ISO 4762-12.9.
Bolțurile de pretensionare pot fi strânse numai în combinație cu o unitate de schimbare montată, în modulul de strângere.
Temperature range
+5 °C până la +60 °C.
Scope of delivery
- Turn de extensie.
- Șuruburi de transport.
- Instrucțiuni de utilizare.
- Șuruburi de transport.
- Instrucțiuni de utilizare.
Drawing reference
1) Deschiderea racordului de aer G1/8
2) Funcție turbo pentru racordul de aer G1/8
2) Funcție turbo pentru racordul de aer G1/8
Accessory
- Șuruburi de fixare UNILOCK 42208.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Plăci de schimb UNILOCK pentru sistemele de prindere cu punct zero 42755.
- Șuruburi de protecție UNILOCK pentru module de prindere 42796.
- Capac UNILOCK pentru module de prindere 42796.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.