text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Turnurile de extensie cu orificii de înclichetare sunt potrivite pentru sisteme de prindere multiplă.
Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Turnurile de extensie cu orificii de înclichetare sunt utilizate la centrele de prelucrare orizontale.

Turnurile de extensie sunt potrivite pentru mesele de mașini pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Bolțurile de poziționare pentru fixarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.

Livrare cu șuruburi cu cap inelar pentru transport.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
Accessory
41510 Sisteme de prindere multiplă cu dispozitiv de fixare cu pană cu falcă fixă pe două fețe, din oțel inoxidabil.
41510-10 Sisteme de prindere multiplă cu dispozitiv de fixare cu pană cu falcă fixă pe două fețe DS.
41510-20 Sisteme de prindere multiplă cu dispozitiv de fixare cu pană cu falcă fixă pe o parte, din oțel inoxidabil.
45100 Șine de fixare pentru sisteme de prindere multiplă.
07533 Șuruburi de ajustare, forma A
07159 Șuruburi cilindrice DIN 912
03250 Piulițe cu fantă plată
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem