text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping tower
Version 1
4 sides
Version 2
with grid holes
Form
B
Main material
GJL300
D1=Thread
M12
D2=Internal diameter
20
D3=Fastening hole
M16
D4=Fastening hole
M12
D5=Thread
M16
D=Reamed hole
12
H=Height
650
L=Length
400
NB= No. across
10
NL=No. lengthwise
1
H1
50
L1
250
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
L8
125
No. of grid holes
88
UNSPSC Code
31161515
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Distanța între grile 50 ±0,02 mm.
Turnurile de prindere cu găuri de grilă se utilizează pe centrele de prelucrare orizontale.
Găurile de grilă cu etichetare alfanumerică garantează o atribuire definită a elementelor de fixare în caz de repetiție.
Turnurile de prindere sunt adaptate la mesele de mașini pentru mașini-unelte în conformitate cu DIN 55201 și JIS6337-1980.
Șuruburile de poziționare pentru poziționarea suporturilor de fixare pe mesele mașinilor conform DIN 55201 trebuie comandate separat.
Mufele de protecție pentru închiderea orificiilor grilei trebuie comandate separat.
Livrare, inclusiv șuruburile cu inel, pentru transport.
Alte dimensiuni, la cerere.
On request
alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Orificiu de prindere
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912 (D3/D4)
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought