text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Riser block
Version 1
long
Version 2
with tapped holes
Form
H
Main material
GJL300
B=Width
85
D1=Thread
M12
D3=Fastening hole
M12
H=Height
125
L=Length
135
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Blocurile de înălțime sunt utilizate pentru construcția modulară a dispozitivelor. Mai multe blocuri de înălțime pot fi montate unul peste altul. Elementele de sprijin, dispozitivele de prindere și opritoarele sunt montate pe blocul de înălțime superior. Blocurile de înălțime sunt fixate cu șuruburi cilindrice DIN 912.
Drawing reference
1) Orificiu filetat
2) Orificiu de trecere pentru șurubul cilindrului DIN 912
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought