Înălțătoare 01247-05-14212032
- Pentru a fi potrivit unui anumit flux de circulație
- Suprafețe de contact șlefuite
Unitatea de vânzare
183,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Riser block
Form
E
A
32
B
hole for
DIN 912 screw
M12
C
M12
D
19
E
25
F
85
G
50
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Suprafețe de sprijin.
Note
Blocurile suport servesc la atingerea unei anumite înălțimi de contact. Găurile filetate suplimentare din blocurile suport sunt folosite ca bază pentru alte elemente ale dispozitivului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.