text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Angle plate
Version 1
narrow
Version 2
single sided
Form
A
Main material
GJL300
B=Width
230
H=Height
400
L=Length
100
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere și de prindere prelucrate cu precizie.
Note
Colțarele de fixare sunt potrivite pentru fixarea și poziționarea pe verticală a pieselor de prelucrat și a dispozitivelor. Colțarele de fixare unilaterale, cu suprafețe de fixare pre-prelucrate oferă o opțiune rapidă și economică de a realiza corpuri de bază cu grilă specifică sau orificii individuale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought