Strip aluminium 01160-205X300
- Deosebit de potrivit ca corp de bază în construcția de mașini, scule și dispozitive de fixare
- Dimensiuni diferite
Sales unit
179,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Strip
Main
material
aluminium
B=Width
63
L=Length
300
H
40
UNSPSC Code
31161546
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
Description
Material
GJL 250 călită sau EN AW-7075.
Note
Lungimea L este prelucrată prin tăiere cu ferăstrăul și este întotdeauna furnizată cu măsurători.
Drawing reference
machined surfaces:
±0.25 mm
tolerances of lengths:
≤200 mm: +1/+5
from 201 mm to 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0.25 mm
tolerances of lengths:
≤200 mm: +1/+5
from 201 mm to 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.