Placă de prindere cu canelură T aluminiu cu acoperire dură 01041-60030024
- Cu acoperire dură
- Pentru poziţionarea exactă şi reproductibilă a elementelor de tensionare
Unitatea de vânzare
2.806,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de prindere
Varianta 1
cu canelură T
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
B=lățime
300
H=înălțime
24
L=lungime
600
A
6
B1
15
B2
80
B3
90
B4
60
B5
90
B6
16,5
B7
20
C
5
D
M8
D1
M10
H1
10
L1
15
L2
107,5
L3
125
L4
50
L5
125
L6
20
UNSPSC Code
31161515
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
Placă de prindere din aluminiu.
Bucșe filetate din oțel inoxidabil.
Bucșe filetate din oțel inoxidabil.
Version
cu acoperire dură.
Note
Plăci de prindere cu canelură în T și filet de conectare. Cu scalare pentru poziționarea exactă și reproductibilă a elementelor de fixare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.