text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport de fixare
Varianta 1
cu canelură T
Formă
C
Materialul corpului de bază
GJL300
BN= lățimea canelurii
18
D3 = Orificiu de fixare
M16
D4 = Orificiu de fixare
M16
H4=înălțime
30
H=înălțime
75
L9=distanța fantelor T
160
L=lungime
800
NB=număr în direcție transversală
4
NL=număr în direcție longitudinală
4
L10
320
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
GJL 300.
Version
Suprafețe de susținere la sol și de prindere.
Note
Subplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These subplates are positioned and fastened directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy. The subplates conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately. Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Drawing reference
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought