Știfturi de fixare variantă lungă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 02020-308
- Utilizate pentru poziționarea pieselor de prelucrat și a pieselor de fixare în găuri cu dimensiuni potrivite
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
- Călit și șlefuit
- Suprafețe de susținere fără centrare
Sales unit
7,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating pin
Version 1
long
Version 2
cylindrical
DIN
DIN 6321
Form
B
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Outside diameter
8
D2=Pin diameter
6
H=Height
16
H1
9
H2
1,6
H3
6
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
T
0,02
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
Description
Material
Oțel pentru unelte.
Version
călit și șlefuit.
Note
Bolțurile de fixare forma B servesc la poziționarea de piese de prelucrat și piese ale dispozitivelor în orificii cu dimensiune potrivită.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Bolțurile de fixare forma B se pot utiliza și ca opritoare călite și ca picioare pentru dispozitive.
Pentru bolțuri similare, a se vedea 03120, 03130, 03140 și 03150.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.