Rest pad ceramic blue ground 02010-01-120060
- Soluție compozită metalo-ceramică
- Rezistent la impact și la îndoire
- Toleranță de ajustaj pentru poziționare precisă
- Potrivit ca picioare pentru corpuri de iluminat
Sales unit
117,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Main
material
ceramic
Surface finish
body
ground
Main
colour
blue
D1=Outside diameter
12
D2=Pin diameter
6
H=Height
6
H1
10
Kind of fastening
precision diameter
L3
1
L4
1
Seat form
round
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
Description
Material
Ceramică de înaltă performanță Cerazur.
Version
șlefuit.
Suprafața de susținere fără centrare.
Suprafața de susținere fără centrare.
Note
Bolțurile de sprijin pot fi, de asemenea, utilizate ca picioare pentru dispozitive.
Advantages
Cerazur is extremely impact and bend resistant. The basis of this material is zirconium oxide. It is a composite metal-ceramic material.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.