text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp din oțel călit.
Version
Corpul compensat și brunat.
Note
Bolțurile de sprijin sunt utilizate pentru sprijinirea de piese de prelucrat neprelucrate și prelucrate. Ele sunt, de asemenea, utilizate drept dispozitive de oprire, suporturi și piese pentru compresie în procesul de producție al dispozitivelor și uneltelor.
În filetul D se pot înșuruba și lipi fusuri filetate sau șuruburi cu știft. Astfel se obține în mod simplu un suport cu filet exterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem