Bolț de sprijin reglabil Oțel ameliorabil întărit și lustruit 02150-101
- Servește ca suporturi, dispozitive de oprire și elemente de presiune
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de dispozitive de fixare, fabricarea de scule
- Pentru susținerea pieselor și instalațiilor de prelucrat
- Strat de suprafață întărit
Sales unit
11,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rest pad
Version 1
adjustable
Version 2
with locknut
Main
material
QT steel
Surface finish
body
hardened and black oxid finish
D1=Outside diameter
10
D=Thread
M10
H=Height
70
E
19,6
F
ca.N
4180
H1
32
H2
56
H3
max.
55
H3
min.
42
H4
6
Kind of fastening
external thread
R
14
SW
17
Seat form
round
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
Description
Material
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
întărit la margine și brunat.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.