Bucșă variantă lungă Oțel pentru unelte întărit și șlefuit 02026-0818
- Facilitați procesul de aderare
- Schimbare precisă și rapidă a piesei de prelucrat, cu uzură redusă
- Călit și șlefuit (60 HRC)
Sales unit
8,27 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
long
Main
material
tool steel
Surface finish
body
hardened and ground
D1=Internal diameter
8
H=Height
18
D3
12
F
1,2
Kind of fastening
precision diameter
Seat form
round
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
Description
Material
Oțel călit.
Version
călit și șlefuit (HRC 60 ±2).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.