{"product":{"productId":"agid.18075","price":9.87,"name":"Șurub de primire filetat mamă, forma B, cilindric"},"currency":"EUR"}
- Facilitați procesul de aderare
- Schimbare precisă și rapidă a piesei de prelucrat, cu uzură redusă
- Călit și șlefuit (60 HRC)
Descriere
Material
Oțel călit.
Version
călit și șlefuit (HRC 60 ±2).
Note
Bolțurile de fixare ușurează procesul de îmbinare, întrucât sunt structurate în mod adecvat îmbinării. În legătură cu bucșa de prindere 02026 ele permit un schimb exact, cu uzură redusă și rapid al piesei de prelucrat.
Variantele D1 = 5 și D1 = 6 nu dețin filet interior.
Variantele D1 = 5 și D1 = 6 nu dețin filet interior.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.