{"product":{"productId":"agid.20140","price":102.84,"name":"Bile sferice cu calotă pentru stabilizatorul piesei de prelucrat, formă D"},"currency":"EUR"}
- Conectare ușoară cu ajutorul unui șurub cilindric
Descriere
Material
Oțel.
Version
Șurub cu cap hexagonal din EN ISO 4017 clasa de rezistență 8.8 negru.
Șurub cilindric DIN EN ISO 4762 clasa de rezistență 8.8 negru.
Sferă de tensionare strălucitoare.
Șurub cilindric DIN EN ISO 4762 clasa de rezistență 8.8 negru.
Sferă de tensionare strălucitoare.
Note
Bilele de fixare conectează în mod flexibil piesa de prelucrat la stabilizatorul pieselor. Gradele mari de libertate pe piesa de lucru sunt posibile datorită bilelor de fixare.
Drawing reference
1) Șurub cu cap cilindric tubular DIN EN ISO 4762, M10
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.