{"product":{"productId":"agid.20140","price":102.95,"name":"Sfere sferice pentru stabilizatorul piesei de prelucrat, forma A"},"currency":"EUR"}
- Conectare ușoară cu ajutorul unui șurub cilindric
Descriere
Material
Oțel.
Version
DIN EN ISO 4762 cap screw, grade 8.8, black.
Ball, bright.
Ball, bright.
Note
The clamping balls with cup enable flexible connections between the workpiece and the workpiece stabiliser. The clamping balls provide a high degree of freedom on the workpiece.
Drawing reference
1) Șurub cu cap cilindric tubular DIN EN ISO 4762, M10
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.