Support block QT steel black oxidised 02392-05-36012040
- Suprafețe de contact șlefuite și prelucrate
- Disponibil pe diferite înălțimi
- Fixare cu ajutorul șurubului cilindric
- Pentru amplasarea pieselor de lucru
Unitatea de vânzare
132,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Support block
Main
material
QT steel
Main
colour
black oxidised
A=Height
40
B
hole for
DIN 912 screw
M12
C
M12
D
27
E
40
F
50
G
50
H
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de sprijin.
Suprafețe de sprijin.
Note
Blocurile de susținere împiedică îndoirea pieselor de prelucrat în timpul tensionării sau prelucrării. Orificiul filetat este folosit pentru a atașa elementele dispozitivului între găurile grilei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.