Bolț de susținere oțel de călire 02389-90-032076
- Aliniere precisă
- Reglabilitate
- Stabilitate
Sales unit
23,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support pin
Main
material
mild steel
D=diameter
32
L=Length
76
D1
M8
D2
6
D2
for
socket head screw
M06
L1
15
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Șurub de sprijin din oțel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Șuruburile de susținere din oțel sunt componente în fabricarea sculelor și matrițelor care asigură un sprijin stabil, aliniere precisă și stabilitate ridicată a sculelor și matrițelor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.