text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Support pin
Main material
mild steel
D=diameter
40
L=Length
96
D1
M10
D2
8
D2 for socket head screw
M08
L1
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Support pin low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel support pins are components in tool and die making that ensure the stable support, precise alignment and high stability of tools and dies.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem