text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Support pin
Main material
mild steel
D=diameter
50
L=Length
46
D1
M10
D2
8
D2 for socket head screw
M08
L1
20
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Șurub de sprijin din oțel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Șuruburile de susținere din oțel sunt componente în fabricarea sculelor și matrițelor care asigură un sprijin stabil, aliniere precisă și stabilitate ridicată a sculelor și matrițelor.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought