{"product":{"productId":"agid.2381","price":228.47,"name":"Clemă de egalizare"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
întărit, lustruit și șlefuit.
Note
Clema pentru nivelare este utilizată pentru a oferi susținere în timpul operațiunilor de frezare, găurire, rindeluire și rectificare, pentru a împiedica piesa de prelucrat să se zdruncine sau să se deplaseze. Clema de nivelare poate fi utilizată pentru a susține rapid și precis piesa de lucru, fără a fi nevoie să se ajungă sub ea. Șurubul de susținere intră în contact cu piesa de lucru cu o forță elastică redusă. Acesta poate fi tensionat în orice poziție. Pini filetați de orice tip pot fi înșurubați în filetul interior al șurubului de susținere pentru a regla înălțimea suportului.
Clemele pentru nivelare 02380-075, 02380-150 și 02380-170 dispun doar de 1 canelură.
Clemele pentru nivelare 02380-075, 02380-150 și 02380-170 dispun doar de 1 canelură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.