{"product":{"productId":"agid.2336","price":127.49,"name":"Cricuri cu șuruburi cu suport plat și picior magnetic din aluminiu"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminiu (rezistență la tracțiune 400 N/mm²).
Arbore din oțel ameliorabil.
Arbore din oțel ameliorabil.
Version
Filet trapezoidal cu autoblocare, fus cu siguranță de capăt.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu (rezistență la tracțiune 400 N/mm²).
Arbore din oțel ameliorabil.
Arbore din oțel ameliorabil.
Version
Filet trapezoidal cu autoblocare, fus cu siguranță de capăt.
Note
Potrivit pentru aplicații orizontale sau verticale. Cu baza magnetică se poate obține o poziționare continuă și precisă a piesei de prelucrat în poziție verticală.
Drawing reference
1) Orificiu de centrare pentru 02210
2) Bază magnetică
2) Bază magnetică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.