text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel călit și temeprat și fontă nodulară.
Version
călit și lustruit.
Suprafețe de pană fin prelucrate.
Note
Reglare de precizie folosind șurubul zimțat sau cheia hexagonală. Deplasare pe verticală fără decalare laterală. Potrivit în special pentru marcarea sau prelucrarea componentelor mai grele. Un accesoriu cu bilă 02210-01 însoțește fiecare pană de înălțime.

H min este atinsă prin demontarea plăcii de prindere.
Drawing reference
1) Orificiu de centrare pentru 02210
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem