Element de sprijin oțel de călire 02340-0508
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Mecanism simplu de prindere
Unitatea de vânzare
870,23 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de sprijin
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
Materialul
componentei
aluminiu
Capacitate de încărcare
N
8000
Traseu de livrare
5 mm
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din oțel călit.
Carcasă din aluminiu.
Carcasă din aluminiu.
Version
Corp de bază nitrurat, fosfatat cu mangan și șlefuit.
Carcasă roșie anodizată.
Carcasă roșie anodizată.
Note
Elementul de susținere este utilizat pentru a susține punctele de fixare predeterminate ale componentelor. Acesta previne vibrațiile și deformările în timpul prelucrării.
Method of operation
1. Prin rotirea camei de prindere (priza hexagonală SW 6) pe suprafața laterală a manșonului de protecție roșu, șurubul de susținere se sprijină pe piesa de prelucrat cu o forță ușoară a arcului.
2. Prin rotirea mai departe până la opritor (blocare), mecanismul de prindere prinde șurubul de susținere fără a schimba poziția.
3. Când rotiți în direcția inversă (deblocare), clema este eliberată. La revenirea în continuare la opritor, șurubul de susținere se deplasează în poziția finală.
2. Prin rotirea mai departe până la opritor (blocare), mecanismul de prindere prinde șurubul de susținere fără a schimba poziția.
3. Când rotiți în direcția inversă (deblocare), clema este eliberată. La revenirea în continuare la opritor, șurubul de susținere se deplasează în poziția finală.
Assembly
Fixați elementul de sprijin cu filet de racord M6 în dispozitiv.
Alternativ: înlocuiți știftul filetat M12x10 cu știftul filetat M12x30 și montați elementul de sprijin, cu cheia (SW 21) (de exemplu, pentru fixarea canelurilor în T).
Pentru o funcționare sigură, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
Este posibilă o adâncire a elementului de sprijin cu 16 mm.
Filetul M8 poate fi prevăzut cu diverse bolțuri de sprijin.
Livrare cu știft filetat M12x30 și piulițe pentru caneluri în T M12x14 (DIN 508).
Alternativ: înlocuiți știftul filetat M12x10 cu știftul filetat M12x30 și montați elementul de sprijin, cu cheia (SW 21) (de exemplu, pentru fixarea canelurilor în T).
Pentru o funcționare sigură, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
Este posibilă o adâncire a elementului de sprijin cu 16 mm.
Filetul M8 poate fi prevăzut cu diverse bolțuri de sprijin.
Livrare cu știft filetat M12x30 și piulițe pentru caneluri în T M12x14 (DIN 508).
Drawing reference
1) Știft filetat M12x30 din 913 (înlocuibil)
2) Piuliță pentru caneluri T M12x14 din 508
2) Piuliță pentru caneluri T M12x14 din 508
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.