text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază din oțel călit.
Carcasă din aluminiu.
Version
Corp de bază nitrurat, fosfatat cu mangan și șlefuit.
Carcasă roșie anodizată.
Note
Elementul de susținere este utilizat pentru a susține punctele de fixare predeterminate ale componentelor. Acesta previne vibrațiile și deformările în timpul prelucrării.
Method of operation
1. Prin rotirea camei de prindere (priza hexagonală SW 6) pe suprafața laterală a manșonului de protecție roșu, șurubul de susținere se sprijină pe piesa de prelucrat cu o forță ușoară a arcului.
2. Prin rotirea mai departe până la opritor (blocare), mecanismul de prindere prinde șurubul de susținere fără a schimba poziția.
3. Când rotiți în direcția inversă (deblocare), clema este eliberată. La revenirea în continuare la opritor, șurubul de susținere se deplasează în poziția finală.
Assembly
Fixați elementul de sprijin cu filet de racord M6 în dispozitiv.
Alternativ: înlocuiți știftul filetat M12x10 cu știftul filetat M12x30 și montați elementul de sprijin, cu cheia (SW 21) (de exemplu, pentru fixarea canelurilor în T).
Pentru o funcționare sigură, orificiul filetat M12 trebuie să fie întotdeauna închis.
Este posibilă o adâncire a elementului de sprijin cu 16 mm.
Filetul M8 poate fi prevăzut cu diverse bolțuri de sprijin.
Livrare cu știft filetat M12x30 și piulițe pentru caneluri în T M12x14 (DIN 508).
Drawing reference
1) Știft filetat M12x30 din 913 (înlocuibil)
2) Piuliță pentru caneluri T M12x14 din 508
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem