{"product":{"productId":"agid.27315","price":165.19,"name":"Elemente de susținere înșurubabile hidraulic, cu acțiune simplă, cu revenire cu arc"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Elemente de susținere înșurubabile hidraulic, formă A, formare prin sistem hidraulic
de la
250,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Elemente de susținere înșurubabile hidraulic, formă B, formare prin arc
de la
165,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
La prelucrarea pieselor de prelucrat, elementele de susținere sunt utilizate pentru a evita vibrațiile și deformările piesei de prelucrat. Elementele de susținere cu înșurubare pot fi montate orizontal sau vertical. Poziționarea cu economie de spațiu în dispozitivele de prindere poate fi realizată cu cele două opțiuni de montare.
Prinderea hidraulică se poate face în combinație sau separat cu o tensiune hidraulică.
Prinderea hidraulică se poate face în combinație sau separat cu o tensiune hidraulică.
Material
Carcasă și piston din oțel.
Version
Carcasă brunată.
Piston călit.
Piston călit.
Note
Forma A, avans prin sistem hidraulic:
bolț de strângere retras în poziția inițială. Extindere bolț prin sistem hidraulic, precum și avans prin forța arcului.
Forma B, avans prin forța arcului:
bolț de strângere extins în poziția inițială. Avans prin forța arcului.
Trebuie respectate forțele de încărcare admise.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
bolț de strângere retras în poziția inițială. Extindere bolț prin sistem hidraulic, precum și avans prin forța arcului.
Forma B, avans prin forța arcului:
bolț de strângere extins în poziția inițială. Avans prin forța arcului.
Trebuie respectate forțele de încărcare admise.
Respectați instrucțiunile de siguranță.
Method of operation
Canale forate.
Technical Data
- Presiune maximă de lucru: 500 bar.
- Încărcătura admisă la 500 bar: 9 kN.
- Presiune min. ulei: 100 bar.
- Cuplu de strângere max.: 60 Nm.
- Încărcătura admisă la 500 bar: 9 kN.
- Presiune min. ulei: 100 bar.
- Cuplu de strângere max.: 60 Nm.
Assembly
Consultați conturul de instalare.
Advantages
- Racletă metalică integrată.
- Sistem folosind întotdeauna forța arcului.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Opțiune de instalare orizontală/verticală.
- Prindere separată/combinată cu proces de tensionare.
- Garnitură Kantseal încorporată.
- Sistem folosind întotdeauna forța arcului.
- Dimensiuni mici de instalare.
- Opțiune de instalare orizontală/verticală.
- Prindere separată/combinată cu proces de tensionare.
- Garnitură Kantseal încorporată.
Scope of delivery
1 buc. sigiliu Kantseal inclus.
Drawing reference
1) Contur de instalare