Element de sprijin cilindric oțel ameliorabil 02330-040
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Mecanism simplu de prindere
- Opțional, diverse capete disponibile
Sales unit
269,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support element
Version 1
cylindrical
Form
B
Main
material
QT steel
F
max. N
4000
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Material
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Drawing reference
1) Orificiu de centrare pentru 02210
2) Orificiu filetat pentru: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forța arcului 0,8 - 2,1 N
2) Orificiu filetat pentru: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Forța arcului 0,8 - 2,1 N
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.