Support element with thrust pin QT steel black oxidised 02334-06029
- Reazemele punctelor de prindere supradeterminate
- Previne vibrațiile și deformarea
- Comparare pe piesa de prelucrat prin forța arcului
- Prindere prin șurub cilindric
Sales unit
90,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Support element
Version 1
with thrust pin
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
Surface finish
component
tempered, black oxidised
B=Width
19
D=outside diameter
12
G=Thread
M6x10
H1=Height
29
H=total height
35
L=Length
38
F
N
4000
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M6x16
N
M6
Spring force
final pressure
F2 approx. N
6
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
0
Tightening torque
fastening screw
Nm
7,5
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
Corp de bază brunat.
Bolț de presiune călit și brunat.
Bolț de presiune călit și brunat.
Drawing reference
M = șurub de presiune cu bile
N = orificiu traversant pentru șurub cilindric cu mufă hexagonală DIN 912
1) Dispozitiv anti-răsucire
2) Suport pentru șuruburi
3) Piuliță hexagonală
N = orificiu traversant pentru șurub cilindric cu mufă hexagonală DIN 912
1) Dispozitiv anti-răsucire
2) Suport pentru șuruburi
3) Piuliță hexagonală
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.