Placă adaptoare universal oțel de călire 02395-10-1615019532
Unitatea de vânzare
347,91 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă adaptoare
Varianta 1
universal
Varianta 2
dreptunghiular
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
H=înălțime
32
B
150
B1
50
B2
90
B3
117,5
B4
25
B6
100
D
16
D1
26
D2
17
G
M16
H1
17
L
195
L1
100
L2
95
L3
155
L4
50
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
Plăcile adaptoare sunt utilizate pentru fixarea elementelor de fixare prin intermediul orificiilor filetate. Plăcile adaptoare pot fi montate flexibil pe masa mașinii sau pe un element de bază cu ajutorul canelurilor.
Material
Oțel călit.
Version
brunat, călit și șlefuit.
Note
Plăcile adaptoare cu găuri filetate M12 pot fi utilizate la distanțe de 63, 80 și 100 mm între canelurile în T.
Plăcile adaptoare cu găuri filetate M16 pot fi utilizate la distanțe de 100 și 125 mm între canelurile în T.
Plăcile adaptoare cu găuri filetate M16 pot fi utilizate la distanțe de 100 și 125 mm între canelurile în T.
Assembly
Opțiuni de montare:
Pentru prinderea plăcile adaptoare la canelurile T, utilizați găurile ovale cu șuruburi cilindrice și piulițe pentru canelurile în T.
Pentru prinderea plăcile adaptoare la canelurile T, utilizați găurile ovale cu șuruburi cilindrice și piulițe pentru canelurile în T.
Advantages
- Fixare universală a plăcilor adaptoare.
- Poziționare flexibilă a dispozitivelor de prindere.
- Poziționare flexibilă a dispozitivelor de prindere.
Drawing reference
1) Dimensiunea sistemului M12
2) Dimensiunea sistemului M16
2) Dimensiunea sistemului M16
Accessory
Șuruburi cilindrice 07160.
Piulițe pentru caneluri în T 07060.
Piulițe pentru caneluri în T 07060.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.