text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Plăcile adaptoare sunt utilizate pentru fixarea elementelor de fixare prin intermediul orificiilor filetate. Plăcile adaptoare pot fi montate flexibil pe masa mașinii sau pe un element de bază cu ajutorul canelurilor.
Material
Oțel călit.
Version
brunat, călit și șlefuit.
Note
Plăcile adaptoare cu găuri filetate M12 pot fi utilizate la distanțe de 63, 80 și 100 mm între canelurile în T.

Plăcile adaptoare cu găuri filetate M16 pot fi utilizate la distanțe de 100 și 125 mm între canelurile în T.
Assembly
Opțiuni de montare:
Pentru prinderea plăcile adaptoare la canelurile T, utilizați găurile ovale cu șuruburi cilindrice și piulițe pentru canelurile în T.
Advantages
- Fixare universală a plăcilor adaptoare.
- Poziționare flexibilă a dispozitivelor de prindere.
Drawing reference
1) Dimensiunea sistemului M12
2) Dimensiunea sistemului M16
Accessory
Șuruburi cilindrice 07160.
Piulițe pentru caneluri în T 07060.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem